Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
3208240106
Typ
ComBo easy 3-6
Anschluss Saugseitig
Rp 1 Zoll
Anschluss Druckseitig
Rp 1 Zoll
Betriebsdruck max.
10 bar
Druckschalter TLS
LOD Level
A
407 mm
B
410 mm
C
89 mm
D
122 mm
E
603 mm
F
354 mm
Katalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10068162
Betriebsanleitung
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10097612
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: architecture
LOG: 300
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 3208240106
BIM angereichert:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Plumbing Fixture:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumpen: